AMR

Mobile Roboter für Ihre interne Logistik

 

Einkaufsoptionen
Shopping-Möglichkeiten>
Weitere Informationen
Für welche Anwendung interessieren Sie sich?
Weitere Informationen
Max. Traglast (kg)?
Weitere Informationen
Welche Art der Navigation interessiert Sie?
Weitere Informationen
Max. Hubhöhe (mm)?
Weitere Informationen
AMR-Typ?
  1. Flexley Tug AMR T701M
    Flexley Tug AMR T701M
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Vormontage-Linie
    • Max. Traglast 2000kg
    • Navigationsart Magnetisch
    • Max. Hubhöhe 0mm
  2. Flexley Tug AMR T702V
    Flexley Tug AMR T702V
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Prozessübergreifende Verbindung, Goods-to-Robot
    • Max. Traglast 2000kg
    • Navigationsart Visual SLAM
    • Max. Hubhöhe 0mm
  3. Flexley Tug AMR T702M
    Flexley Tug AMR T702M
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Vormontage-Linie, Prozessübergreifende Verbindung, Goods-to-Robot
    • Max. Traglast 2000kg
    • Navigationsart Magnetisch
    • Max. Hubhöhe 0mm
  4. Flexley Tug AMR T702S
    Flexley Tug AMR T702S
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Prozessübergreifende Verbindung, End-of-Line-Handling
    • Max. Traglast 2000kg
    • Navigationsart SLAM
    • Max. Hubhöhe 0mm
  5. Flexley Tug AMR T901M
    Flexley Tug AMR T901M
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Prozessübergreifende Verbindung, Zuglauf
    • Max. Traglast 10000kg
    • Navigationsart Magnetisch
    • Max. Hubhöhe 0mm
  6. Flexley Tug AMR T901S
    Flexley Tug AMR T901S
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Prozessübergreifende Verbindung, Zuglauf
    • Max. Traglast 10000kg
    • Navigationsart SLAM
    • Max. Hubhöhe 0mm
  7. Flexley Mover AMR P304Q
    Flexley Mover AMR P304Q
    • Anwendung AMR Goods-to-Robot, Palettieren, Depalettierzellen
    • Max. Traglast 600kg
    • Navigationsart QR-Code
    • Max. Hubhöhe 120mm
  8. Flexley Mover AMR P404Q
    Flexley Mover AMR P404Q
    • Anwendung AMR Goods-to-Robot, Palettieren, Depalettierzellen
    • Max. Traglast 1000kg
    • Navigationsart QR-Code
    • Max. Hubhöhe 120mm
  9. Flexley Mover AMR P604M
    Flexley Mover AMR P604M
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Vormontage-Linie, Goods-to-Robot, Palettieren, Depalettierzellen
    • Max. Traglast 1500kg
    • Navigationsart Magnetisch
    • Max. Hubhöhe 180mm
  10. Flexley Mover AMR P604S
    Flexley Mover AMR P604S
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, Prozessübergreifende Verbindung, Palettieren, Depalettierzellen
    • Max. Traglast 1500kg
    • Navigationsart SLAM
    • Max. Hubhöhe 180mm
  11. Flexley Stack AMR F602LS
    Flexley Stack AMR F602LS
    • Anwendung AMR Anlagenzuführung & Kitting, End-of-Line-Handling, Palettieren, Depalettierzellen, Lagerung & Entnahme
    • Max. Traglast 1600kg
    • Navigationsart Laser
    • Max. Hubhöhe 6000mm
  12. Flexley Stack AMR F702LC
    Flexley Stack AMR F702LC
    • Anwendung AMR End-of-Line-Handling, Lagerung & Entnahme
    • Max. Traglast 2000kg
    • Navigationsart Laser
    • Max. Hubhöhe 8500mm

Sie können Ihr Produkt nicht finden?

 Wir helfen Ihnen 24 / 7.