Willkommen auf dem Robotics Webshop

Wählen Sie Ihre bestellfertigen Lösungen in wenigen Schritten aus

Höhere Produktivität auf engstem Raum 

SCARA-Roboter für eine hochpräzise Montage 

Einkaufsoptionen
Shopping-Möglichkeiten>
Weitere Informationen
Für welche Anwendung interessieren Sie sich?
Weitere Informationen
Max. Traglast (kg)?
Weitere Informationen
Max. Reichweite (m)?
Weitere Informationen
Robotertyp?
Anzeigen als Liste Liste

Artikel 25-48 von 54

Absteigend sortieren
  1. Paint Robot IRB 5500-27
    Paint Robot IRB 5500-27
     
    • Anwendung Beschichten, Lackieren
    • Max. Traglast 13kg
    • Reichweite 2.7m
  2. Paint Robot IRB 5500-25
    Paint Robot IRB 5500-25
     
    • Anwendung Beschichten, Lackieren
    • Max. Traglast 13kg
    • Reichweite 2.7m
  3. Paint Robot IRB 5500-22
    Paint Robot IRB 5500-22
     
    • Anwendung Beschichten, Lackieren
    • Max. Traglast 13kg
    • Reichweite 2.7m
  4. Paint Robot IRB 5350
    Paint Robot IRB 5350
     
    • Anwendung Beschichten, Lackieren
    • Max. Traglast 7kg
    • Reichweite 1.35m
  5. Paint Robot IRB 52
    Paint Robot IRB 52
     
    • Anwendung Dispensing, Beschichten, Glasieren, Emaillieren, Lackieren, Pulverbeschichten
    • Max. Traglast 7kg
    • Reichweite 1.45m
  6. Delta Robot IRB 390
    Delta Robot IRB 390
     
    • Anwendung Montage, Materialhandhabung, Verpacken, Greifen
    • Max. Traglast 15kg
    • Reichweite 1.3m
  7. Delta Robot IRB 360
    Delta Robot IRB 360
     
    • Anwendung Montage, Materialhandhabung, Verpacken, Greifen
    • Max. Traglast 8kg
    • Reichweite 1.13m
  8. Articulated Robot IRB 8700
    Articulated Robot IRB 8700
     
    • Anwendung Montage, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung
    • Max. Traglast 800kg
    • Reichweite 4.2m
  9. Articulated Robot IRB 7600RX
    Articulated Robot IRB 7600RX
     
    • Anwendung Pressenautomatisierung
    • Max. Traglast 80kg
    • Reichweite 3.5m
  10. Articulated Robot IRB 7600FX
    Articulated Robot IRB 7600FX
     
    • Anwendung Pressenautomatisierung
    • Max. Traglast 100kg
    • Reichweite 3.1m
  11. Articulated Robot IRB 7600
    Articulated Robot IRB 7600
     
    • Anwendung Montage, Palettieren, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Schneiden, Entgraten, Druckgießen , Schleifen, Polieren, Verpacken, Pressenautomatisierung, Vorbearbeitung, Reinigen, Sprühen, Pressenbeschickung, Punktschweißen
    • Max. Traglast 500kg
    • Reichweite 3.5m
  12. Articulated Robot IRB 760FX
    Articulated Robot IRB 760FX
     
    • Anwendung Pressenautomatisierung
    • Max. Traglast 100kg
    • Reichweite 3.2m
  13. Articulated Robot IRB 760
    Articulated Robot IRB 760
     
    • Anwendung Palettieren, Materialhandhabung, Entpalettieren, Volllagen-Palettieren
    • Max. Traglast 450kg
    • Reichweite 3.18m
  14. Articulated Robot IRB 6790
    Articulated Robot IRB 6790
     
    • Anwendung Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Punktschweißen
    • Max. Traglast 235kg
    • Reichweite 2.8m
  15. Articulated Robot IRB 6700
    Articulated Robot IRB 6700
     
    • Anwendung Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Punktschweißen
    • Max. Traglast 300kg
    • Reichweite 3.2m
  16. Articulated Robot IRB 6660RX
    Articulated Robot IRB 6660RX
     
    • Anwendung Pressenautomatisierung
    • Max. Traglast 70kg
    • Reichweite 3.1m
  17. Articulated Robot IRB 6660FX
    Articulated Robot IRB 6660FX
     
    • Anwendung Pressenautomatisierung
    • Max. Traglast 40kg
    • Reichweite 1.4m
  18. Articulated Robot IRB 6660
    Articulated Robot IRB 6660
     
    • Anwendung Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Schneiden, Entgraten, Druckgießen , Pressenautomatisierung, Vorbearbeitung, Reinigen, Sprühen, Pressenbeschickung
    • Max. Traglast 205kg
    • Reichweite 1.93m
  19. Articulated Robot IRB 6650S
    Articulated Robot IRB 6650S
     
    • Anwendung Montage, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Entgraten, Druckgießen , Kleben, Dichten, Schleifen, Polieren, Verpacken, Abkantpressen, Pressenautomatisierung, Reinigen, Sprühen, Pressenbeschickung, Punktschweißen
    • Max. Traglast 200kg
    • Reichweite 3.5m
  20. Articulated Robot IRB 6620
    Articulated Robot IRB 6620
     
    • Anwendung Montage, Palettieren, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Schneiden, Entgraten, Kleben, Dichten, Schleifen, Polieren, Einspritzen, Verpacken, Abkantpressen, Pressenautomatisierung, Reinigen, Sprühen, Pressenbeschickung, Punktschweißen
    • Max. Traglast 150kg
    • Reichweite 2.2m
  21. Articulated Robot IRB 660
    Articulated Robot IRB 660
     
    • Anwendung Palettieren
    • Max. Traglast 250kg
    • Reichweite 3.15m
  22. Articulated Robot IRB 4600
    Articulated Robot IRB 4600
     
    • Anwendung Montage, Palettieren, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Lichtbogenschweißen, Schneiden, Entgraten, Polieren, Verpacken, Dispensing, Messen
    • Max. Traglast 60kg
    • Reichweite 2.55m
  23. Articulated Robot IRB 460
    Articulated Robot IRB 460
     
    • Anwendung Palettieren, Materialhandhabung, Entpalettieren
    • Max. Traglast 110kg
    • Reichweite 2.4m
  24. Articulated Robot IRB 4400
    Articulated Robot IRB 4400
     
    • Anwendung Montage, Palettieren, Materialhandhabung, Maschinenbeschickung, Lichtbogenschweißen, Schneiden, Entgraten, Druckgießen , Kleben, Dichten, Schleifen, Polieren, Verpacken, Abkantpressen, Vorbearbeitung, Reinigen, Sprühen
    • Max. Traglast 60kg
    • Reichweite 2.55m

Artikel 25-48 von 54

Seite
pro Seite

Sie können Ihr Produkt nicht finden? 

 Wir helfen Ihnen 24 / 7.