Bienvenidos al Robotics WebShop

Elige tus soluciones a medida en unos pocos y sencillos pasos

Productividad mejorada en un espacio extraordinariamente estrecho

Robot SCARA para montaje de alta precisión

Comprar por
Opciones de compra>
Más información
¿En qué aplicación estás interesado?
Más información
Carga útil máx. (kg)
Más información
Alcance máx. (m)
Más información
Tipo de robot
Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-24 de 54

Fijar Dirección Descendente
  1. SCARA Robot IRB 930 Ver Más
    SCARA Robot IRB 930
    A partir de € 23.000
    • Aplicación Pick and place
    • Carga útil máx. 12-22kg
    • Alcance 0.85-1.05m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Industrial
  2. SWIFTI™ CRB 1300 Ver Más
    SWIFTI™ CRB 1300
    A partir de € 36.000
    • Aplicación Montaje, Manipular piezas, Paletización
    • Carga útil máx. 7-11kg
    • Alcance 0.9-1.4m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Colaborativo
  3. SCARA Robot IRB 920 Ver Más
    SCARA Robot IRB 920
    A partir de € 16.000
    • Aplicación Pick and place
    • Carga útil máx. 6kg
    • Alcance 0.55-0.65m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Industrial
  4. SCARA Robot IRB 910INV Ver Más
    SCARA Robot IRB 910INV
    A partir de € 18.500
    • Aplicación Insertar piezas
    • Carga útil máx. 3-6kg
    • Alcance 0.35-0.55m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Industrial
  5. Articulated Robot IRB 1300 Ver Más
    Articulated Robot IRB 1300
    A partir de € 27.500
    • Aplicación Carga y descarga 
    • Carga útil máx. 7-11kg
    • Alcance 0.9-1.4m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Industrial
  6. Articulated Robot IRB 1100 Ver Más
    Articulated Robot IRB 1100
    A partir de € 21.000
    • Aplicación Montaje, Carga y descarga 
    • Carga útil máx. 4kg
    • Alcance 0.475-0.58m
    • Brazos 1
    • Tipo de robot Industrial
  7. IRB 6740
    IRB 6740
     
    • Aplicación Ensamblaje, Paletización, Material Handling, Soldadura por puntos
    • Carga útil máx.  310kg
    • Alcance 3.2m
  8. IRB 6730
    IRB 6730
     
    • Aplicación Ensamblaje, Paletización, Material Handling, Soldadura por puntos
    • Carga útil máx.  270kg
    • Alcance 3.1m
  9. IRB 6720
    IRB 6720
     
    • Aplicación Ensamblaje, Paletización, Material Handling, Soldadura por puntos
    • Carga útil máx.  240kg
    • Alcance 3.1m
  10. IRB 6710
    IRB 6710
     
    • Aplicación Ensamblaje, Paletización, Material Handling, Soldadura por puntos
    • Carga útil máx.  210kg
    • Alcance 2.95m
  11. GoFa™ 12
    GoFa™ 12
     
    • Aplicación Ensamblaje, Recogida/Insertar, Paletización, Material Handling, Machine Tending, Soldadura por arco, Pulido, Atornillado
    • Carga útil máx.  12kg
    • Alcance 1.37m
  12. GoFa™ 10
    GoFa™ 10
     
    • Aplicación Ensamblaje, Recogida/Insertar, Paletización, Material Handling, Machine Tending, Soldadura por arco, Pulido, Atornillado
    • Carga útil máx.  10kg
    • Alcance 1.62m
  13. Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
     
    • Aplicación Material Handling, Inspección, Aplicación para Robots, Automatización de laboratorios
    • Carga útil máx.  1.5kg
    • Alcance 0.37m
  14. Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    Delta Robot IRB 365 FlexPicker
     
    • Aplicación Recogida/Insertar, Material Handling, Reorientación, Embalaje secundario, Carga superior, Posicionamiento de botellas, Clasificación de paquetes
    • Carga útil máx.  1.5kg
    • Alcance 1.1m
  15. Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
     
    • Aplicación Recogida/Insertar, Embalaje, Procesamiento higiénico de los alimentos
    • Carga útil máx.  7kg
    • Alcance 0.9m
  16. Articulated Robot IRB 5720
    Articulated Robot IRB 5720
     
    • Aplicación Material Handling, Machine Tending, Fundición a presión, Limpieza, Rociado, Moldeo de plástico
    • Carga útil máx.  180kg
    • Alcance 3m
  17. Articulated Robot IRB 5710
    Articulated Robot IRB 5710
     
    • Aplicación Material Handling, Machine Tending, Fundición a presión, Limpieza, Rociado, Moldeo de plástico
    • Carga útil máx.  110kg
    • Alcance 2.7m
  18.  SCARA Robot IRB 920T
    SCARA Robot IRB 920T
     
    • Aplicación Ensamblaje, Recogida/Insertar, Material Handling, Pruebas, Automatización de laboratorios
    • Carga útil máx.  6kg
    • Alcance 0.65m
  19. Articulated Robot IRB 1200
    Articulated Robot IRB 1200
     
    • Aplicación Ensamblaje, Material Handling, Machine Tending
    • Carga útil máx.  7kg
    • Alcance 0.9m
  20. Paint Robot IRB 5510
    Paint Robot IRB 5510
     
    • Aplicación Tratamiento, Pintura
    • Carga útil máx.  13kg
    • Alcance 2.56m

Artículos 1-24 de 54

Página
por página

¿No encuentra tu producto?

Estamos aquí para ayudarte 24/7.