JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
1
適切な製品を決定するために、以下の質問に答えてください。
2
オプション選択ボタンをクリックすると、詳細情報が表示され、設定を確定できます。
3
カートに追加
4
関連するアクセサリー、アドオンサービス、ソフトウェアをカートに入れてください。
5
カートに移動してお見積りをご依頼ください。 ABBの営業担当者が折り返しご連絡いたします。
組み立て
組立ロボットは、リーン生産プロセスに使用され、生産能力を拡大してきました。組立ライン用ロボットは、生産スピードと安定性を飛躍的に向上させます。また、面倒で退屈な組み立てラインの仕事からも解放されます。
パーツハンドリング
マテリアルハンドリングとは、ロボットアームが生産部品を移動させることであり、典型的な例としては、ベルトコンベア上での移動や、生産のために部品を固定することが挙げられます。マシンテンディングも同様ですが、より具体的には、固定された生産機械へワークを積み降ろしすることを指します。
画像検査
ロボットによる画像検査では、エンドエフェクタにカメラと照明を搭載したロボットが、サブ組み立ての主要な検査ポイントに自動的に移動し、特定の特徴をチェックします。
ローディング&アンローディング
機械のローディング・アンローディング作業は、ロボットを使って生産機械に部品をロード・アンロードする作業です。そのためには、ロボットに部品を把持できるグリッパを搭載する必要があります。
材料投入
この用途では、ロボットがトレイから電子部品をピックアップし、プリント基板の小さな穴に挿入するという、スピードと精度を兼ね備えた作業を行います。
ピック&プレイス
ある場所から物を拾い、別の場所に置くためのピック&プレイスロボット
可搬重量とは、ロボットが持ち上げられる重量のことです。最小値と最大値をドラッグすることで、用途に応じた可搬重量の範囲を選択可能です
リーチとは、ロボットの中心からロボットアームが最大に伸びた先端までの距離です
アームは1本
単腕ロボットは、一般的に部品を連続して供給するために使用されます。
アームは2本
双腕ロボットは、柔軟性を高め、サイクルタイムを短縮し、より複雑な組み立て作業を行うことができます。
協働型
産業用
24 製品
いつでもサポートします。