Robotics WebShopへようこそ

簡単なステップで、すぐに使えるソリューションをお選びいただけます。 

極小スペースでの生産性向上

高精度組立て向けスカラロボット

閲覧中
絞り込み条件>
詳細はこちら
どのような用途に興味がありますか?
詳細はこちら
最大可搬重量(kg)は?
詳細はこちら
最大リーチ(m)?
詳細はこちら
ロボットの種類?
表示方法 リスト

54製品1-24

降順
  1. IRB 6740
    IRB 6740
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, スポット溶接
    • 最大可搬重量  310kg
    • リーチ 3.2m
  2. IRB 6730
    IRB 6730
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, スポット溶接
    • 最大可搬重量  270kg
    • リーチ 3.1m
  3. IRB 6720
    IRB 6720
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, スポット溶接
    • 最大可搬重量  240kg
    • リーチ 3.1m
  4. IRB 6710
    IRB 6710
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, スポット溶接
    • 最大可搬重量  210kg
    • リーチ 2.95m
  5. GoFa™ 12
    GoFa™ 12
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, マシンテンディング, アーク溶接, 仕上げ/研磨, ネジ締め
    • 最大可搬重量  12kg
    • リーチ 1.37m
  6. GoFa™ 10
    GoFa™ 10
    • 用途 組み立て, パレタイジング, マテリアルハンドリング, マシンテンディング, アーク溶接, 仕上げ/研磨, ネジ締め
    • 最大可搬重量  10kg
    • リーチ 1.62m
  7. Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    • 用途 マテリアルハンドリング, 検査, ロボットアプリケーション, ラボラトリーオートメーション
    • 最大可搬重量  1.5kg
    • リーチ 0.37m
  8. Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    • 用途 ピッキング/ハンドリング, マテリアルハンドリング, 整列, 二次包装, トップローディング, ボトルアンスクランブラー, 仕分け
    • 最大可搬重量  1.5kg
    • リーチ 1.1m
  9. Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    • 用途 ピッキング/ハンドリング, パッキング, 衛生的な食品加工
    • 最大可搬重量  7kg
    • リーチ 0.9m
  10. Articulated Robot IRB 5720
    Articulated Robot IRB 5720
    • 用途 マテリアルハンドリング, マシンテンディング, ダイカスト, クリーニング, スプレー, 樹脂成型
    • 最大可搬重量  180kg
    • リーチ 3m
  11. Articulated Robot IRB 5710
    Articulated Robot IRB 5710
    • 用途 マテリアルハンドリング, マシンテンディング, ダイカスト, クリーニング, スプレー, 樹脂成型
    • 最大可搬重量  110kg
    • リーチ 2.7m
  12.  SCARA Robot IRB 920T
    SCARA Robot IRB 920T
    • 用途 組み立て, ピッキング/ハンドリング, マテリアルハンドリング, テスト, ラボラトリーオートメーション
    • 最大可搬重量  6kg
    • リーチ 0.65m
  13. Articulated Robot IRB 1200
    Articulated Robot IRB 1200
    • 用途 組み立て, マテリアルハンドリング, マシンテンディング
    • 最大可搬重量  7kg
    • リーチ 0.9m
  14. Paint Robot IRB 5510
    Paint Robot IRB 5510
    • 用途 コーティング, 塗装
    • 最大可搬重量  13kg
    • リーチ 2.56m

54製品1-24

ページ

製品が見つからないでしょうか?

いつでもサポートします。