AMR

Mobila robotar för din interna logistik

 

Handla enligt
Shoppingalternativ>
Mer information
Vilken tillämpning är du intresserad av?
Mer information
Max last (kg)?
Mer information
Vilken typ av navigering är du intresserad av?
Mer information
Lyfthöjd (mm)?
Mer information
AMR-typ?
  1. Flexley Tug AMR T701M
    Flexley Tug AMR T701M
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Undermonteringslinje
    • Max last 2000kg
    • Navigering Magnetisk
    • Lyfthöjd 0mm
  2. Flexley Tug AMR T702M
    Flexley Tug AMR T702M
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Undermonteringslinje, Koppling mellan processerna, Varor till robot
    • Max last 2000kg
    • Navigering Magnetisk
    • Lyfthöjd 0mm
  3. Flexley Tug AMR T702S
    Flexley Tug AMR T702S
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Koppling mellan processerna, Hantering i slutet av linjen
    • Max last 2000kg
    • Navigering SLAM
    • Lyfthöjd 0mm
  4. Flexley Tug AMR T901M
    Flexley Tug AMR T901M
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Koppling mellan processerna, Tågflöde
    • Max last 10000kg
    • Navigering Magnetisk
    • Lyfthöjd 0mm
  5. Flexley Tug AMR T901S
    Flexley Tug AMR T901S
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Koppling mellan processerna, Tågflöde
    • Max last 10000kg
    • Navigering SLAM
    • Lyfthöjd 0mm
  6. Flexley Mover AMR P304Q
    Flexley Mover AMR P304Q
    • Tillämpning AMR Varor till robot, Palettisering, Depalletiserande celler
    • Max last 600kg
    • Navigering QR-kod
    • Lyfthöjd 120mm
  7. Flexley Mover AMR P404Q
    Flexley Mover AMR P404Q
    • Tillämpning AMR Varor till robot, Palettisering, Depalletiserande celler
    • Max last 1000kg
    • Navigering QR-kod
    • Lyfthöjd 120mm
  8. Flexley Mover AMR P604M
    Flexley Mover AMR P604M
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Undermonteringslinje, Varor till robot, Palettisering, Depalletiserande celler
    • Max last 1500kg
    • Navigering Magnetisk
    • Lyfthöjd 180mm
  9. Flexley Mover AMR P604S
    Flexley Mover AMR P604S
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Koppling mellan processerna, Palettisering, Depalletiserande celler
    • Max last 1500kg
    • Navigering SLAM
    • Lyfthöjd 180mm
  10. Flexley Stack AMR F602LS
    Flexley Stack AMR F602LS
    • Tillämpning AMR Leverans och montering, Hantering i slutet av linjen, Palettisering, Depalletiserande celler, Lagring och hämtning i lager
    • Max last 1600kg
    • Navigering Laser
    • Lyfthöjd 6000mm
  11. Flexley Stack AMR F702LC
    Flexley Stack AMR F702LC
    • Tillämpning AMR Hantering i slutet av linjen, Lagring och hämtning i lager
    • Max last 2000kg
    • Navigering Laser
    • Lyfthöjd 8500mm