Välkommen till Robotics WebShop

Välj dina lösningar – färdiga att beställa - i några enkla steg

Förbättrad produktivitet i extraordinärt trånga utrymmen

SCARA robot för montering med hög precision

Handla enligt
Shoppingalternativ>
Mer information
Vilken tillämpning är du intresserad av?
Mer information
Max last (kg)?
Mer information
Max räckvidd (m)?
Mer information
Robottyp?
Visa som Rutnät Listvy

Artiklar 1-24 av 56

Sätt fallande sortering
  1. IRB 7720
    IRB 7720
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Maskinbetjäning, Kapning, Avgradning, Formgjutning, Slipning, Polering, Förpackning, Pressautomatisering, Förbearbetning, Rengöring, Sprejning, Tryckhantering, Punktsvetsning, Maskinbearbetning, Friktionsomrörningssvetsning
    • Max last  620kg
    • Räckvidd 3.5m
  2. IRB 7710
    IRB 7710
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Maskinbetjäning, Kapning, Avgradning, Formgjutning, Slipning, Polering, Förpackning, Pressautomatisering, Förbearbetning, Rengöring, Sprejning, Tryckhantering, Punktsvetsning, Maskinbearbetning, Friktionsomrörningssvetsning
    • Max last  500kg
    • Räckvidd 3.5m
  3. IRB 6740
    IRB 6740
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Punktsvetsning
    • Max last  310kg
    • Räckvidd 3.2m
  4. IRB 6730
    IRB 6730
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Punktsvetsning
    • Max last  270kg
    • Räckvidd 3.1m
  5. IRB 6720
    IRB 6720
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Punktsvetsning
    • Max last  240kg
    • Räckvidd 3.1m
  6. IRB 6710
    IRB 6710
    • Tillämpning Montering, Palletering, Materialhantering, Punktsvetsning
    • Max last  210kg
    • Räckvidd 2.95m
  7. GoFa™ 12
    GoFa™ 12
    • Tillämpning Montering, Plockning/Plats, Palletering, Materialhantering, Maskinbetjäning, Bågsvetsning, Efterbehandling/polering  , Skruvdragning
    • Max last  12kg
    • Räckvidd 1.37m
  8. GoFa™ 10
    GoFa™ 10
    • Tillämpning Montering, Plockning/Plats, Palletering, Materialhantering, Maskinbetjäning, Bågsvetsning, Efterbehandling/polering  , Skruvdragning
    • Max last  10kg
    • Räckvidd 1.62m
  9. Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    • Tillämpning Materialhantering, Inspektion, Användning av Robotar, Automation av laboratorier
    • Max last  1.5kg
    • Räckvidd 0.37m
  10. Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    • Tillämpning Plockning/Plats, Materialhantering, Omorientering, Sekundärförpackning, Toppladdning, Avkodning av flaska, Paketsortering
    • Max last  1.5kg
    • Räckvidd 1.1m
  11. Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    • Tillämpning Plockning/Plats, Förpackning, Hygienisk livsmedelsbearbetning
    • Max last  7kg
    • Räckvidd 0.9m
  12. Articulated Robot IRB 5720
    Articulated Robot IRB 5720
    • Tillämpning Materialhantering, Maskinbetjäning, Formgjutning, Rengöring, Sprejning, Plastgjutning
    • Max last  180kg
    • Räckvidd 3m
  13. Articulated Robot IRB 5710
    Articulated Robot IRB 5710
    • Tillämpning Materialhantering, Maskinbetjäning, Formgjutning, Rengöring, Sprejning, Plastgjutning
    • Max last  110kg
    • Räckvidd 2.7m
  14.  SCARA Robot IRB 920T
    SCARA Robot IRB 920T
    • Tillämpning Montering, Plockning/Plats, Materialhantering, Testning, Automation av laboratorier
    • Max last  6kg
    • Räckvidd 0.65m

Artiklar 1-24 av 56

Sida
per sida

Kan du inte hitta din produkt?

Vi finns här för att hjälpa dig dygnet runt, alla dagar.