Robotik Web Mağazasına Hoş Geldiniz

Birkaç kolay adımda siparişe hazır çözümlerinizi seçin 

Olağanüstü dar alanda gelişmiş verimlilik 

Yüksek hassasiyetli montaj uygulaması için SCARA robotu

Ürünleri Filtrele
Alışveriş Seçenekleri>
Daha Fazla Bilgi
Hangi uygulamayla ilgileniyorsunuz?
Daha Fazla Bilgi
Maksimum Yük (Kg)?
Daha Fazla Bilgi
Maksimum Erişim (m)?
Daha Fazla Bilgi
Robot Tipi?
Listeleme Şekli Izgara Liste

Ürünler 56'ün 1-24'si

Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla
  1. IRB 7720
    IRB 7720
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Kesme, Çapak alma, Döküm, Bileme, Polisaj, Paketleme, Pres Otomasyonu, Ön İşleme, Temizleme, Püskürtme, Pres Besleme, Punta Kaynağı, Talaşlı İmalat, Sürtünme Karıştırma Kaynağı
    • Maksimum Yük 620kg
    • Maksimum Erişim 3.5m
  2. IRB 7710
    IRB 7710
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Kesme, Çapak alma, Döküm, Bileme, Polisaj, Paketleme, Pres Otomasyonu, Ön İşleme, Temizleme, Püskürtme, Pres Besleme, Punta Kaynağı, Talaşlı İmalat, Sürtünme Karıştırma Kaynağı
    • Maksimum Yük 500kg
    • Maksimum Erişim 3.5m
  3. IRB 6740
    IRB 6740
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Punta Kaynağı
    • Maksimum Yük 310kg
    • Maksimum Erişim 3.2m
  4. IRB 6730
    IRB 6730
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Punta Kaynağı
    • Maksimum Yük 270kg
    • Maksimum Erişim 3.1m
  5. IRB 6720
    IRB 6720
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Punta Kaynağı
    • Maksimum Yük 240kg
    • Maksimum Erişim 3.1m
  6. IRB 6710
    IRB 6710
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Punta Kaynağı
    • Maksimum Yük 210kg
    • Maksimum Erişim 2.95m
  7. GoFa™ 12
    GoFa™ 12
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Ark Kaynak, Yüzey İşleme/Polisaj   , Vidalama
    • Maksimum Yük 12kg
    • Maksimum Erişim 1.37m
  8. GoFa™ 10
    GoFa™ 10
    • Uygulama Montaj, Paletleme uygulaması, Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Ark Kaynak, Yüzey İşleme/Polisaj   , Vidalama
    • Maksimum Yük 10kg
    • Maksimum Erişim 1.62m
  9. Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    Articulated Robot IRB 1010 Mini robot
    • Uygulama Malzeme Taşıma, Muayene, Robot Uygulaması, Laboratuvar Otomasyonu
    • Maksimum Yük 1.5kg
    • Maksimum Erişim 0.37m
  10. Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    Delta Robot IRB 365 FlexPicker
    • Uygulama Tut ve Yerleştir, Malzeme Taşıma, Yeniden yönlendirme, İkincil paketleme, Üstten yükleme, Şişe dizme, Paket sınıflandırma
    • Maksimum Yük 1.5kg
    • Maksimum Erişim 1.1m
  11. Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    Articulated Robot IRB 1200 Hygenic
    • Uygulama Tut ve Yerleştir, Paketleme, Hijyenik gıda işleme
    • Maksimum Yük 7kg
    • Maksimum Erişim 0.9m
  12. Articulated Robot IRB 5720
    Articulated Robot IRB 5720
    • Uygulama Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Döküm, Temizleme, Püskürtme, Plastik Kalıp Enjeksiyon
    • Maksimum Yük 180kg
    • Maksimum Erişim 3m
  13. Articulated Robot IRB 5710
    Articulated Robot IRB 5710
    • Uygulama Malzeme Taşıma, Makine Besleme, Döküm, Temizleme, Püskürtme, Plastik Kalıp Enjeksiyon
    • Maksimum Yük 110kg
    • Maksimum Erişim 2.7m
  14.  SCARA Robot IRB 920T
    SCARA Robot IRB 920T
    • Uygulama Montaj, Tut ve Yerleştir, Malzeme Taşıma, Test, Laboratuvar Otomasyonu
    • Maksimum Yük 6kg
    • Maksimum Erişim 0.65m

Ürünler 56'ün 1-24'si

Sayfa
sayfa başı

Ürününüzü bulamıyor musunuz?

7 gün 24 saat size yardımcı olmak için buradayız.