AMR

Robots móviles para tu logística interna

Comprar por
Opciones de compra>
Más información
¿En qué aplicación estás interesado?
Más información
¿Carga útil máx. (kg)?
Más información
¿Qué tipo de navegación le interesa?
Más información
¿Altura de elevación (mm)?
Más información
¿Tipo de AMR?
  1. Flexley Tug AMR T701M
    Flexley Tug AMR T701M
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Línea de ensamblaje y subensamblaje
    • Carga útil máx. 2000kg
    • Navegación Magnética
    • Altura de elevación 0mm
  2. Flexley Tug AMR T702M
    Flexley Tug AMR T702M
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Línea de ensamblaje y subensamblaje, Conexión entre procesos , Goods to Person
    • Carga útil máx. 2000kg
    • Navegación Magnética
    • Altura de elevación 0mm
  3. Flexley Tug AMR T702S
    Flexley Tug AMR T702S
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Conexión entre procesos , Gestión de finales de línea
    • Carga útil máx. 2000kg
    • Navegación SLAM
    • Altura de elevación 0mm
  4. Flexley Tug AMR T901M
    Flexley Tug AMR T901M
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Conexión entre procesos , Aplicativos de Milkrun
    • Carga útil máx. 10000kg
    • Navegación Magnética
    • Altura de elevación 0mm
  5. Flexley Tug AMR T901S
    Flexley Tug AMR T901S
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Conexión entre procesos , Aplicativos de Milkrun
    • Carga útil máx. 10000kg
    • Navegación SLAM
    • Altura de elevación 0mm
  6. Flexley Mover AMR P304Q
    Flexley Mover AMR P304Q
    • Aplicación AMR Goods to Person, Paletizado, Células de despaletizado
    • Carga útil máx. 600kg
    • Navegación Códigos QR
    • Altura de elevación 120mm
  7. Flexley Mover AMR P404Q
    Flexley Mover AMR P404Q
    • Aplicación AMR Goods to Person, Paletizado, Células de despaletizado
    • Carga útil máx. 1000kg
    • Navegación Códigos QR
    • Altura de elevación 120mm
  8. Flexley Mover AMR P604M
    Flexley Mover AMR P604M
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Línea de ensamblaje y subensamblaje, Goods to Person, Paletizado, Células de despaletizado
    • Carga útil máx. 1500kg
    • Navegación Magnética
    • Altura de elevación 180mm
  9. Flexley Mover AMR P604S
    Flexley Mover AMR P604S
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Conexión entre procesos , Paletizado, Células de despaletizado
    • Carga útil máx. 1500kg
    • Navegación SLAM
    • Altura de elevación 180mm
  10. Flexley Stack AMR F602LS
    Flexley Stack AMR F602LS
    • Aplicación AMR Linea de abastecimiento y kitting, Gestión de finales de línea, Paletizado, Células de despaletizado, Almacenamiento y Expediciones
    • Carga útil máx. 1600kg
    • Navegación Láser
    • Altura de elevación 6000mm
  11. Flexley Stack AMR F702LC
    Flexley Stack AMR F702LC
    • Aplicación AMR Gestión de finales de línea, Almacenamiento y Expediciones
    • Carga útil máx. 2000kg
    • Navegación Láser
    • Altura de elevación 8500mm